{"product":{"productId":"agid.11332","price":54.92,"name":"SUPPORT OSCILLANT, RÉGLABLE, FORME:FBILLE APLATIE ET STRIÉE, M10, B=30,L=45,7, ACIER TRAITÉ ET PHOSPHATÉ AUMA, COMP:ACIER"},"currency":"EUR"}
Support oscillant
acier
traité et phosphaté au manganèse
- Servent d'appuis, d‘éléments de serrage et d’éléments de pression
- Domaines d'application : construction de machines et de dispositifs, montage
- Bille avec protection anti-retournement
- Version : acier ou Inox
Unité de vente
54,92 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Support oscillant
Forme
F
Finition 2
réglable
Type de produit
Piston
Matière du corps de base
acier
Matière des composants
acier
Surface
corps
traité et phosphaté au manganèse
B=Longueur de filetage
30
D2=Filetage
M10
H=Hauteur
15,7
Charge admissible
kN max. (contraintes
statiques uniquement)
8
D3
8,6
E
19
L
45,7
Mode de fixation
filetage
SW
17
Type de forme
bille aplatie et striée
Ø bille
12
Description
Matière
Acier ou Inox.
Finition
Version acier :
Corps : traité et phosphaté au manganèse.
Écrou : bruni.
Version inox :
Corps : traité et électropoli.
Écrou naturel.
Corps : traité et phosphaté au manganèse.
Écrou : bruni.
Version inox :
Corps : traité et électropoli.
Écrou naturel.
Nota
Corps : traité et phosphaté au manganèse.
Bille : trempé et naturel.
Ecrou : bruni.
Bille : trempé et naturel.
Ecrou : bruni.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.