FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Support oscillant
Forme
F
Modèle 1
avec joint torique
Modèle 2
exchangable insert
Type de produit
six pans
Matériau du corps de base
acier de traitement
Matériau des composants
acier à outils
Surface du corps de base
bruni, extrémité trempée
Surface des composants
trempé et naturel
B=Longueur de filetage
25
D2=Filetage
M16
H=Hauteur
23
SW=largeur de clé
24
Capacité de charge kN max. (charges statiques uniquement)
50
D3
16
E
27,7
H1
4
H2
10
SW1
6
Type de fixation
filetage
Ø bille
20

Description

Matière
Corps : acier de traitement.
Bille : acier inoxydable résistant aux attaques acides.
Insert :
Forme F acier à outils.
Finition
Corps traité et bruni.
Bille trempée et naturelle.
Insert :
Forme F trempé et bruni.
Nota
Les supports à bille oscillante servent de butées et d’appuis. Ils peuvent également s’intégrer dans des éléments de serrage ou d’appui standard. Pour déloger la bille du support, il suffit de presser légèrement sur la vis cylindrique.

Bille : protection anti-retournement intégrée.
Avantages
Solution économique grâce à l’interchangeabilité des inserts.
Le joint torique intégré maintient la bille et protège le support contre les impuretés et les corps étrangers.
Cela permet de garantir un fonctionnement optimal.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté