{"product":{"productId":"agid.2269","price":118.45,"name":"SUPPORT OSCILLANT AVEC JOINT TORIQUE,FORME:F ACIER DE TRAITEMENT, INSERTINTERCHANGEABLE, COMP:ACIER À OUTILS"},"currency":"EUR"}
Support oscillant
avec joint torique
acier de traitement
bruni, extrémité trempée
- Servent d'appuis, d‘éléments de serrage et d’éléments de pression
- Domaines d'application : construction de machines et de dispositifs, montage
- Bille avec protection anti-retournement
- Le joint torique protège des impuretés et des corps étrangers
Unité de vente
118,45 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Support oscillant
Forme
F
Finition 1
avec joint torique
Finition 2
insert interchangeable
Type de produit
filetage
Matière du corps de base
acier de traitement
Matière des composants
acier à outils
Surface
corps
bruni, extrémité trempée
Surface
composants
trempé et naturel
B=Longueur de filetage
80
D2=Filetage
M24
Charge admissible
kN max. (contraintes
statiques uniquement)
55
D3
12
H1
4
H2
10
Mode de fixation
filetage
SW1
10
Ø bille
15
Description
Matière
Corps : acier de traitement.
Bille : acier inoxydable résistant aux attaques acides.
Insert :
Forme F acier à outils.
Bille : acier inoxydable résistant aux attaques acides.
Insert :
Forme F acier à outils.
Finition
Corps traité et bruni.
Bille trempée et naturelle.
Insert :
Forme F trempé et bruni.
Bille trempée et naturelle.
Insert :
Forme F trempé et bruni.
Nota
Les supports à bille oscillante servent de butées et d’appuis. Ils peuvent également s’intégrer dans des éléments de serrage ou d’appui standard. Pour déloger la bille du support, il suffit de presser légèrement sur la vis cylindrique.
Bille : protection anti-retournement intégrée.
Bille : protection anti-retournement intégrée.
Avantages
Solution économique grâce à l’interchangeabilité des inserts.
Le joint torique intégré maintient la bille et protège le support contre les impuretés et les corps étrangers.
Cela permet de garantir un fonctionnement optimal.
Le joint torique intégré maintient la bille et protège le support contre les impuretés et les corps étrangers.
Cela permet de garantir un fonctionnement optimal.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.