FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Tête d'appui
Finition 1
réglable
Finition 2
avec contre-écrou
Matière du corps de base
acier de traitement
Surface corps
trempé et bruni
D1=Diamètre extérieur
8
D=Filetage
M8
H=Hauteur
50
E
15
F env.(N)
2620
Forme du support
rond
H1
32
H2
40
H3 max.
38
H3 min.
22
H4
5
Mode de fixation
filetage
R
11
SW
13

Description

Matière
Acier de traitement 1.1181.
Finition
Bruni.
Surface d‘appui : trempée.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté