FR
Sélectionnez votre langue
Designation
Stop
Version 1
adjustable
Version 2
with end position feedback
Main material
stainless steel
D=Thread
M12
H=Height
35,2
B
25
D1
3
H1
2
Kind of fastening
external thread
SW
19
Seat form
hexagon
Size
3
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c,7c-I
~ TSCA 6(H) conformity
not yet identified

Description

Description du produit
Outre leur fonction mécanique d’élément d’appui, les butées réglables avec capteur d’état servent à détecter si un composant est en contact ou non avec la butée.
Le capteur détecte si le poussoir est rentré ou sorti et permet le traitement électronique de cette information d’état.
Matière

Vis et poussoir en inox 1.4301.
Douille de guidage en inox 1.4112.
Capteur d’état en inox.

Finition
Vis, poussoir, douille de guidage et capteur d’état bruts.
Nota
The assured switch distance is achieved when the plunger is flush with the stop face of the guide bush. The sensor is supplied unassembled.

Installation recommendation: Glue in using e.g. Loctite 638.

Cable length: 0.3 metre.

Important: Screw the sensor in as far as it will go!
Technical Data
Inductive sensor:
Output relay: PNP normally open (NO)
Operating voltage: 10 - 30 V DC
Operating current: 100 mA
Switch gap: 0.8 mm
Switching frequency: 5000 Hz
Short-circuit proof: yes
Reverse polarity protected: yes
IP rating: IP 67
Connection type: 0.3 m cable, PUR, with plug
Temperature range: -25° C - +70°C
Approvals: CE, c-UL-us, UKCA, WEEE
Application
Stops with status sensors enable status-dependent process control. It can be ensured that a workpiece or moving component is in the desired location before further steps follow.
Assembly
The status sensor must be screwed in as far as it will go.
It is recommended that this be glued in e.g. using Loctite 638.
Safety
Stops with status sensors are not suitable for safeguarding persons.
Safety
End position feedback stops are not suitable for personal protection.
Drawing reference
1) Screw
2) Plunger
3) Guide bush
4) Status sensor
5) LED indicator

BN = Brown
BK = Black
BU = Blue
Accessory
Connectors M8x1, bush with screw lock, unshielded 80150.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought