{"product":{"productId":"agid.19158","price":10.33,"name":"CIMBLOT VERSION COURTE, FORME:B, D1=10,D2=7, H=13,7, ACIER À OUTILS"},"currency":"EUR"}
Cimblot
version courte
acier à outils
trempé et rectifié
- Facilitent l'opération d'assemblage
- Changement d'outils précis, à faible usure et rapide
- Trempé et rectifié (60 HRC)
Unité de vente
€10.33
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Cimblot
Forme
B
Finition 1
version courte
Matière du corps de base
acier à outils
Surface
corps
trempé et rectifié
D1=Diamètre de boulon
10
D2=Diamètre de boulon
7
H=Hauteur
13,7
Forme du support
rond
G
M2,5
H1
7
H2
9,7
Mode de fixation
diamètre de centrage
R
3
RoHS
true
T
5
Description
Matière
Acier de cémentation.
Finition
Trempé et rectifié (HRC 60 ±2).
Nota
Les cimblots facilitent les opérations d'assemblage et de positionnement. Associés aux douilles de fixation trempées 02026, ils permettent un changement d'outillage d'une grande répétabilité, rapide et à faible usure.
Les modèles D1 = 5 et D1 = 6 n'ont pas de taraudage.
Les modèles D1 = 5 et D1 = 6 n'ont pas de taraudage.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.