{"product":{"productId":"agid.22372","price":90.25,"name":"Cimblots en céramique similaires à DIN 6321, forme A"},"currency":"EUR"}
- Solution composite métal-céramique
- Résistantes aux chocs et à la flexion
- Cote de tolérance pour un positionnement précis
Description
Matière
Céramique haute performance Cerazur.
Finition
rectifié.
Nota
Les cimblots de forme A servent à positionner des pièces ou des composants dans les perçages avec des tolérances.
Ils peuvent également servir de butées ou de pieds dans des dispositifs.
Ils peuvent également servir de butées ou de pieds dans des dispositifs.
Avantages
La céramique Cerazur est extrêmement résistante aux chocs et à la flexion. C'est un matériau à base d'oxyde de zirconium. Il s'agit d'une solution composite métal-céramique.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.