FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Cimblot
Forme
C
Finition 1
plate
DIN
similaires à DIN 6321
Matière du corps de base
ceramic
Couleur du corps de base
bleu
Surface corps
rectifié
D1=Diamètre extérieur
10
D2=Diamètre de boulon
6
H=Hauteur
18
SW=largeur de clé
7
B
2,5
Forme du support
rond
H1
9
H2
0,9
H3
6
Mode de fixation
diamètre de centrage

Description

Matière
Céramique haute performance Cerazur.
Finition
rectifié.
Nota
La forme C aplatie permet de compenser d’éventuelles variations de cotes, ou de ne référencer la pièce à positionner que dans une seule direction.
Avantages
La céramique Cerazur est extrêmement résistante aux chocs et à la flexion. C'est un matériau à base d'oxyde de zirconium. Il s'agit d'une solution composite métal-céramique.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté