Douille version courte acier à outils trempé et rectifié 02026-0812
- Facilitent l'opération d'assemblage
- Changement d'outils précis, à faible usure et rapide
- Trempé et rectifié (60 HRC)
Unité de vente
€7.87
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Douille
Modèle 1
version courte
Matériau
du corps de base
acier à outils
Surface
du corps de base
trempé et rectifié
D1=Diamètre intérieur
8
H=Hauteur
12
D3
12
F
1,2
Forme du support
rond
Type de fixation
diamètre de centrage
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
Acier de cémentation.
Finition
Trempé et rectifié (HRC 60 ±2).
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.