{"product":{"productId":"agid.18076","price":10.64,"name":"INSERT VERSION COURTE, D1=16, H=20,ACIER À OUTILS"},"currency":"EUR"}
Insert
version courte
acier à outils
trempé et rectifié
- Facilitent l'opération d'assemblage
- Changement d'outils précis, à faible usure et rapide
- Trempé et rectifié (60 HRC)
Unité de vente
€10.64
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Insert
Finition 1
version courte
Matière du corps de base
acier à outils
Surface
corps
trempé et rectifié
D1=Diamètre intérieur
16
H=Hauteur
20
D3
26
F
1,5
Forme du support
rond
Mode de fixation
diamètre de centrage
RoHS
true
Description
Matière
Acier de cémentation.
Finition
Trempé et rectifié (HRC 60 ±2).
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.