Tête d'appui céramique bleu rectifié 02010-01-160050
- Solution composite métal-céramique
- Résistantes aux chocs et à la flexion
- Cote de tolérance pour un positionnement précis
- Peuvent servir de pieds aux dispositifs
Unité de vente
€132.77
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Tête d'appui
Matériau
du corps de base
céramique
Surface
du corps de base
rectifié
Coloris
du corps de base
bleu
D1=Diamètre extérieur
16
D2=Diamètre de boulon
8
H=Hauteur
5
Forme du support
rond
H1
10
L3
1
L4
1
Type de fixation
diamètre de centrage
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
Céramique haute performance Cerazur.
Finition
Rectifié.
Surface d’appui sans point de centre.
Surface d’appui sans point de centre.
Nota
Les pieds lisses peuvent également s’utiliser pour la construction de dispositifs d’usinage.
Avantages
La céramique Cerazur est extrêmement résistante aux chocs et à la flexion. C'est un matériau à base d'oxyde de zirconium. Il s'agit d'une solution composite métal-céramique.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.