{"product":{"productId":"agid.11335","price":8.88,"name":"CIMBLOT VERSION COURTE DIN6321, FORME:BCYLINDRIQUE, D1=10, H=10, D2=6, ACIER ÀOUTILS TREMPÉ ET RECTIFIÉ"},"currency":"EUR"}
Cimblot
version courte
acier à outils
trempé et rectifié
- Servent à positionner des pièces ou des composants dans les perçages avec des tolérances
- Cote de tolérance pour un positionnement précis
- Peuvent servir de pieds aux dispositifs
- Rectifié et trempé
- Surfaces d'appui sans point de centrage
Unité de vente
8,88 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Cimblot
Forme
B
Finition 1
version courte
Finition 2
cylindrique
DIN
DIN 6321
Matière du corps de base
acier à outils
Surface
corps
trempé et rectifié
D1=Diamètre extérieur
10
D2=Diamètre de boulon
6
H=Hauteur
10
Forme du support
rond
H1
9
H2
1,6
H3
6
Mode de fixation
diamètre de centrage
RoHS
true
T
0,02
Description
Matière
Acier à outils.
Finition
Trempé et rectifié.
Nota
Les cimblots de forme B servent à positionner des pièces ou des composants dans des perçages avec des tolérances.
Les têtes d'appui de forme B peuvent également servir de butées ou de pieds pour les dispositifs.
Boulons similaires : voir 03120, 03130, 03140 et 03150.
Les têtes d'appui de forme B peuvent également servir de butées ou de pieds pour les dispositifs.
Boulons similaires : voir 03120, 03130, 03140 et 03150.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.