FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Cimblot
Forme
B
Finition 1
version courte
Finition 2
cylindrique
DIN
DIN 6321
Matière du corps de base
acier à outils
Surface corps
trempé et rectifié
D1=Diamètre extérieur
16
D2=Diamètre de boulon
8
H=Hauteur
13
Forme du support
rond
H1
12
H2
2
H3
8
Mode de fixation
diamètre de centrage
RoHS
true
T
0,04

Description

Matière
Acier à outils.
Finition
Trempé et rectifié.
Nota
Les cimblots de forme B servent à positionner des pièces ou des composants dans des perçages avec des tolérances.
Les têtes d'appui de forme B peuvent également servir de butées ou de pieds pour les dispositifs.
Boulons similaires : voir 03120, 03130, 03140 et 03150.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté