FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Cimblot
Forme
C
Finition 1
version courte
Finition 2
plate
DIN
DIN 6321
Matière du corps de base
acier à outils
Surface corps
trempé et rectifié
D1=Diamètre extérieur
25
D2=Diamètre de boulon
12
H=Hauteur
15
B
5
Forme du support
rond
H1
18
H2
2,5
H3
9
Mode de fixation
diamètre de centrage
T
0,04

Description

Matière
Acier à outils.
Finition
Trempé et rectifié.
Nota
La forme C aplatie permet de compenser d’éventuelles variations de cotes, ou de ne référencer la pièce à positionner que dans une seule direction.
Boulons similaires : voir 03120, 03130, 03140 et 03150.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté