FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Tête d'appui
Forme
C
Matière du corps de base
acier de traitement
Surface corps
bruni, extrémité trempée
D1=Diamètre extérieur
8
D=Filetage
M8
H=Hauteur
15
SW=largeur de clé
13
D2
6
E
4
Forme du support
rond
Mode de fixation
taraudage
P
6
RoHS
true

Description

Matière
Corps : acier de traitement.
Finition
Corps : traité et bruni.
Nota
Les têtes d’appui servent de support aux pièces brutes ou usinées et de butées. Elles peuvent également s’intégrer dans des éléments de serrage ou d’appui standard. Pour transformer ces éléments en supports filetés mâles, il suffit de visser et coller dans le taraudage D une vis HC ou un goujon.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté