{"product":{"productId":"agid.17790","price":11.22,"name":"Tête d\u2019appui à surface réduite taraudée"},"currency":"EUR"}
Matière
Acier de traitement.
Finition
traité, bruni.
Surface d'appui traitée par induction et rectifiée.
Surface d'appui traitée par induction et rectifiée.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Acier de traitement.
Finition
traité, bruni.
Surface d'appui traitée par induction et rectifiée.
Surface d'appui traitée par induction et rectifiée.
Nota
Les têtes d’appui peuvent être utilisées aussi bien comme appuis stables et précis que comme butées.
La surface réduite de la tête d’appui permet également une application avec des composants ayant des points d’appui étroits.
La surface réduite de la tête d’appui permet également une application avec des composants ayant des points d’appui étroits.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.