Tête d'appui laiton naturel 02153-12148
- Servent d'appuis, d‘éléments de serrage et d’éléments de pression
- Domaines d'application : construction de machines et de dispositifs, fabrication d'outils
- Pour le support de pièces et de dispositifs
Unité de vente
10,51 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Designation
Rest pad
Main
material
brass
Surface finish
body
bright
D=Thread
M12
H=Height
50
B
42
E
21,9
Kind of fastening
external thread
SW
19
Seat form
hexagon
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Acier de traitement ou laiton.
Finition
Acier traité et bruni.
Laiton poli.
Laiton poli.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.