Tête d'appui acier à outils trempé et rectifié 02010-20
- Cote de tolérance pour un positionnement précis
- Peuvent servir de pieds aux dispositifs
- Rectifié et trempé
- Surfaces d'appui sans point de centrage
Sales unit
34,59 €
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Désignation
Tête d'appui
Matériau
du corps de base
acier à outils
Surface
du corps de base
trempé et rectifié
D1=Diamètre extérieur
30
D2=Diamètre de boulon
20
H=Hauteur
80
Forme du support
rond
H1
20
L3
2,5
L4
2,5
Type de fixation
diamètre de centrage
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
Acier à outils.
Finition
Traité et rectifié. Surface d’appui sans point de centre.
Nota
En cas d’utilisation de plusieurs pieds lisses, rectifier légèrement les pieds pour parfaire l’assise. Les pieds lisses peuvent également s’utiliser pour la construction de dispositifs d’usinage.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.