Aimant pour unité de serrage télescopique 02403-25161064
- Positionnement libre
- Placement flexible
- Activation et désactivation simples des aimants
- Force adhésive jusqu’à 1470 N
- Interface avec le stabilisateur grâce à la bille de serrage avec calotte
Unité de vente
855,72 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Aimant
Modèle 1
pour unité de serrage télescopique
Modèle 2
norelem
Adhérence
N
1470
B
64
Classe de marchandises dangereuses
classe de marchandise dangereuse 9
H
60
H1
102
H2
133
L
161
L1
122
L2
92
N° ONU
2807
Taille
25
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Description du produit
L'aimant de maintien est relié au stabilisateur de pièce. L'aimant peut être positionné à l'emplacement de votre choix. Cela permet un positionnement flexible sur la table de machine-outil.
Nota
La capacité d'adhérence maximale de l'aimant pour le stabilisateur de pièce à pas de 25 mm 02403-25161064 est atteinte à partir de 8 mm d'épaisseur.
La capacité d'adhérence maximale de l'aimant pour le stabilisateur de pièce à pas de 50 mm 02403-50205087 est atteinte à partir de 15 mm d'épaisseur.
Ne doit pas être utilisé comme outil de levage.
Les billes de serrage conviennent aux deux tailles de système grâce à la plaque d'adaptation correspondante.
La capacité d'adhérence maximale de l'aimant pour le stabilisateur de pièce à pas de 50 mm 02403-50205087 est atteinte à partir de 15 mm d'épaisseur.
Ne doit pas être utilisé comme outil de levage.
Les billes de serrage conviennent aux deux tailles de système grâce à la plaque d'adaptation correspondante.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.