FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Acier de traitement.
Finition
Vis H DIN EN ISO 4017, classe de résistance 8.8, noire.
Vis CHC DIN EN ISO 4762, classe de résistance 8.8, noire.
Bille de serrage polie.
Nota
Les billes de serrage permettent de relier la pièce à usiner au stabilisateur de pièce de manière flexible. Les billes de serrage permettent une grande liberté au niveau de la pièce à usiner.
Indication de dessin
1) Vis à tête cylindrique DIN EN ISO 4762, M10
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté