Broche rallonge pour unité de serrage télescopique acier 02401-1625150
- Extension de la plage de réglage
Unité de vente
259,49 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Broche rallonge
Modèle 1
pour unité de serrage télescopique
Matériau
du corps de base
acier
D=diamètre
M16x1,5
L=Longueur
150
D1
25
SW
21
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
Acier de traitement.
Nota
Les broches rallonges permettent d'étendre la plage de réglage.
Elles se montent entre le stabilisateur et le kit de fixation avec bille de serrage.
Elles se montent entre le stabilisateur et le kit de fixation avec bille de serrage.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.