{"product":{"productId":"agid.35471","price":151.36,"name":"Butées à 4 faces pour rainures en T et systèmes modulaires"},"currency":"EUR"}
Matière
Acier de cémentation.
Finition
Traité, bruni.
Afficher plus
Afficher moins
-
à partir de
151,36 €
hors TVA
hors frais d’envoi
-
à partir de
365,88 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Description du produit
Les butées à 4 faces sont des éléments d’appui et de butée utilisables de manière flexible dans différentes applications d’usinage par enlèvement de copeaux.
Ces butées permettent de positionner les pièces à usiner avec précision ainsi que de les aligner sur des plans définis grâce aux marches intégrées.
Ces butées permettent de réaliser des bridages simples ou multiples.
Ces butées permettent de positionner les pièces à usiner avec précision ainsi que de les aligner sur des plans définis grâce aux marches intégrées.
Ces butées permettent de réaliser des bridages simples ou multiples.
Matière
Acier de cémentation.
Finition
Traité, bruni.
Nota
Les butées à 4 faces de forme A peuvent être utilisées sur des systèmes modulaires.
Les butées à 4 faces de forme B peuvent être utilisées sur des systèmes modulaires et des sytèmes à rainures en T.
Les butées à 4 faces de forme B peuvent être utilisées sur des systèmes modulaires et des sytèmes à rainures en T.
Montage
Le positionnement et la fixation des butées à 4 faces s’effectuent à l’aide de vis rectifiées (M12, M16) pour les systèmes modulaires, et de lardons et de vis CHC pour les systèmes à rainures en T (14, 18, 22).
Contenu de la livraison
Forme A
Taille M12 :
1x corps de base butée
1x douille de réduction pour vis rectifiée M12 (simple)
2x douille de réduction pour vis rectifiée M12 (double)
Taille M16 :
1x corps de base butée
Forme B
Taille M12 :
1x corps de base butée
2x douille de réduction pour vis rectifiée M12
2x lardon
Taille M16 :
1x corps de base butée
2x lardon
Taille M12 :
1x corps de base butée
1x douille de réduction pour vis rectifiée M12 (simple)
2x douille de réduction pour vis rectifiée M12 (double)
Taille M16 :
1x corps de base butée
Forme B
Taille M12 :
1x corps de base butée
2x douille de réduction pour vis rectifiée M12
2x lardon
Taille M16 :
1x corps de base butée
2x lardon
Accessoire
Vis rectifiées 07533.
Vis à tête cylindrique 07160.
Vis à tête cylindrique 07160.