FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Cale Réglable En Hauteur
Matière du corps de base
acier de traitement
B3=Plage de serrage
100 - 125
SW=largeur de clé
24
B
115
B1
60
Course de réglage (hauteur) par tour de vis
1,16
F kN
100
H
100
H1
125
H2
20
L
125
RoHS
true

Description

Matière
Acier de traitement et fonte GS.
Finition
Traité et bruni. Surface d’appui de la cale : rectifié.
Nota
Réglage sensitif, grâce à la vis moletée ou une clé à six pans. Translation verticale sans déplacement latéral. Convient tout particulièrement pour le positionnement ou l’usinage de pièces lourdes. Une tête bombée 02210-01 est fournie avec chaque cale réglable en hauteur.

H min est atteinte avec le démontage de la plaque de base.
Indication de dessin
1) Trou de centrage pour 02210
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté