{"product":{"productId":"agid.15084","price":457.54,"name":"Blocs prismatiques à rotation à gauche"},"currency":"EUR"}
- Élément d'appui et de positionnement pour pièces arrondies
- Surfaces d'appui rectifiées et traitées
- Fixation grâce à des alésages
- Serrage de pièces de diamètres compris entre 50 et 600 mm
Description
Matière
Acier de traitement.
Finition
Bruni.
Pente (30°) et faces d´appui rectifiées.
Pente (30°) et faces d´appui rectifiées.
Nota
Les demi-vés droit sont utilisés pour positionner des pièces cylindriques de grand diamètre. Les demi-vés permettent un ajustement précis des pièces à usiner.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.