Entretoise acier de traitement 02392-16125
- Surfaces d'appui rectifiées et traitées
- Différentes hauteurs disponibles
- Fixation au moyen d'une vis à tête cylindrique
- Pour la mise en place de pièces
Unité de vente
€73.49
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Entretoise
Matériau
du corps de base
acier de traitement
A=Hauteur
125
B=Diamètre
50
C=Alés. de pass. pr vis cyl. D
M16
D
35
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
Acier de traitement.
Finition
traité et bruni.
Faces d'appui rectifiées.
Faces d'appui rectifiées.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.