EN
Choose your language
Designation
Fastening set
Version 1
for T-slot
Main material
steel
B=Length
28
D1=Thread
M10
D=ball diameter
25,4
H=Height
10
D2
78
H1
35
Size
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
Acier de traitement.
Nota
Le kit de fixation pour rainure en T sert pour l'adaptation sur les tables de machines-outils à rainures en T.

Les billes de serrage conviennent aux deux tailles de système.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

D'autres clients ont également acheté