FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Plaque d'adaptation
Modèle 1
universel
Modèle 2
rectangulaire
Matériau du corps de base
acier de cémentation
H=Hauteur
32
B
150
B1
50
B2
90
B3
117,5
B4
25
B6
100
D
16
D1
26
D2
17
G
M16
H1
17
L
195
L1
100
L2
95
L3
155
L4
50
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
Description du produit
Les plaques d’adaptation servent à fixer des éléments d’équipement à travers les trous taraudés. Un montage flexible des plaques d’adaptation sur la table de machine ou sur un élément de base est permis par les rainures.
Matière
Acier de cémentation.
Finition
brunie, trempée et rectifiée.
Nota
Les plaques d'adaptation avec trous taraudés M12 peuvent être utilisées sur des rainures en T espacées de 63, 80 ou 100 mm.

Les plaques d’adaptation avec trous taraudés M16 peuvent être utilisées sur des rainures en T espacées de 100 ou 125°mm.
Montage
Possibilités de montage :
Pour fixer les plaques d’adaptation sur des rainures en T, on utilisera les trous oblongs avec des vis à tête cylindrique et des écrous pour rainures en T.
Avantages
- Fixation universelle des plaques d’adaptation.
- Positionnement flexible des outils de serrage.
Indication de dessin
1) Pas de M12
2) Pas de M16
Accessoire
Vis à tête cylindrique 07160.
Écrous pour rainures en T 07060.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté