EN
Choose your language
Designation
Fine adjustment
Version 2
for telescopic clamping unit
Main material
steel
B=Width
44
D=diameter
25
H=Height
46
SW=key width
21
D1
M16x1,5
D2
9
L max.
150
L min.
120
L1
16
Size
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
Description du produit
Le réglage fin permet d'ajuster avec précision les entraxes entre la pièce à usiner et la table d'appui. En cas de besoin, le stabilisateur de pièce peut être réglé avec une précontrainte en traction ou en compression au moyen du réglage fin.
Matière
Acier de traitement.
Finition
Adaptateurs oxydés noir.
Demi-coques nitrurées.
Nota
Pour le stabilisateur de pièce à pas de 25 mm, seul le réglage fin 02402-25120150 est requis.

L'utilisation du réglage fin sur le stablisateur de pièce à pas de 50 mm requiert le réglage fin 02402-25120150 ainsi que l'adaptateur 02402-50 (l'article comprend 2 adaptateurs et 1 vis sans tête) à chaque extrémité.
Indication de dessin
1) Vis à tête cylindrique DIN EN ISO 4762, M10
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought