EN
Choose your language
Désignation
Axe d'articulation
Matériau du corps de base
acier inoxydable
Surface du corps de base
traité
Matériau des composants
acier inoxydable
Surface des composants
naturel
D1=Diamètre
10
L=Longueur
35
Code acier
1.4057
D2
9,6
D3
17,6
L1
29
M1
1,1
UVC
komplet
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
Acier ou Inox.
Finition
Modèle en acier :
Traité à 1 000 - 1 200 N/mm², bruni.
Modèle en inox :
Traité à 900 - 1 050 N/mm², poli.
Nota
Prévu pour :
Levier à serrage rapide simple, voir 04290 et 04310.
Vis d‘articulation 07180 et 07181.
Chape 07620.
Avantages
Diamètre extérieur rectifié.
Haute précision dimensionnelle.
Convient comme pièce de rechange.
Circlips adaptés inclus.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought