Axe d'articulation acier inoxydable traité 04250-1121
- Domaines d'application : dispositifs de montage
- Diamètre extérieur rectifié
- Haute précision dimensionnelle
- Convient comme pièce de rechange
- Circlips adaptés inclus
Unité de vente
€9.15
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Axe d'articulation
Matériau
du corps de base
acier inoxydable
Surface
du corps de base
traité
Matériau
des composants
acier inoxydable
Surface
des composants
naturel
D1=Diamètre
12
L=Longueur
37
Code acier
1.4057
D2
11,5
D3
19,6
L1
31
M1
1,1
UVC
komplet
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
Acier ou Inox.
Finition
Modèle en acier :
Traité à 1 000 - 1 200 N/mm², bruni.
Modèle en inox :
Traité à 900 - 1 050 N/mm², poli.
Traité à 1 000 - 1 200 N/mm², bruni.
Modèle en inox :
Traité à 900 - 1 050 N/mm², poli.
Nota
Prévu pour :
Levier à serrage rapide simple, voir 04290 et 04310.
Vis d‘articulation 07180 et 07181.
Chape 07620.
Levier à serrage rapide simple, voir 04290 et 04310.
Vis d‘articulation 07180 et 07181.
Chape 07620.
Avantages
Diamètre extérieur rectifié.
Haute précision dimensionnelle.
Convient comme pièce de rechange.
Circlips adaptés inclus.
Haute précision dimensionnelle.
Convient comme pièce de rechange.
Circlips adaptés inclus.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.