Bridage à came à came double acier de traitement bruni 04350-12
- Les leviers à serrage rapide permettent le serrage rapide et sans couple
- La pièce n'a pas besoin d'être sécurisée par ailleurs
- Utilisation facile
- Tensions de serrage élevées
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction de dispositifs
Unité de vente
186,70 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Bridage à came
Modèle 1
à came double
Matériau
du corps de base
acier de traitement
Surface
du corps de base
bruni
Matériau
des composants
acier de traitement
D=Filetage
M12
L=Longueur de poignée
146±3
B
32
D1
30
H1
max.
49
H2
120
L1
61
L2
58
S
20
SW
19
Type de fixation
alésage
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
Excentrique en acier de traitement 1.7220.
Bride de serrage en acier de traitement 1.1191.
Bride de serrage en acier de traitement 1.1191.
Finition
Bruni.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.