Excentrique hélicoïdal acier de cémentation 04360-14
- Pour la fabrication des bridages à came propres
- Pour les dispositifs de serrage et de protection autobloquants
- Actionnement mécanique, pneumatique ou hydraulique
Unité de vente
€16.72
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Excentrique hélicoïdal
Matériau
du corps de base
acier de cémentation
S=Épaisseur du disque
14
Ø cercle de base
40
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
Acier de cémentation 1.7131 (pour profils).
Finition
Disque : découpé à la scie, ébavuré. Centrage. Marquage début et fin du segment hélicoïdal.
Nota
Notre disque excentrique convient pour toutes les applications qui font appel à un serrage ou un blocage irréversible. Le disque est actionné soit mécaniquement, par un arbre passant par son centre ou par un levier fixé sur le côté, soit par une commande pneumatique ou hydraulique. En cas de chute de pression, le disque reste bloqué, ce qui procure une sécurité supplémentaire aux systèmes de serrage pneumatiques ou hydrauliques.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.