FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Bride de serrage
Finition 1
réglable
Matière du corps de base
acier de traitement
B=Largeur
25
H=Hauteur
16
L=Longueur
80
A
20
D
11
D1
M10
F kN
13,9
L1
36
L2
36
L3
16
L4
2,5
RoHS
true
UNSPSC Code
31162800

Description

Matière
Acier de traitement 1.1191.
Finition
Bruni.
Nota
Pour l’utilisation avec les rondelles concaves il est recommandé d’utiliser la série large 07420 Forme G.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté