FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Bride de serrage
Finition 1
réglable coudée
Finition 2
à vis
Matière du corps de base
acier de traitement
B=Largeur
50
D1=Filetage
M16
L=Longueur
160
A
25
A1
50
B1
25
D
M16x125
E1
49
E2
50
F
36-69
F kN
37,8
G pour la rainure en Té
18
M
20
RoHS
true
UNSPSC Code
31162800

Description

Matière
Acier de traitement.
Vis traitées, classe de résistance 8.8.
Finition
Bride: peinte
Visserie: brunie.
Nota
«F» en fonction de la profondeur de la rainure, conformément à DIN 650.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté