FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Bride de serrage
Finition 1
réglable coudée
Finition 2
à vis
Matière du corps de base
acier de traitement
B=Largeur
60
D1=Filetage
M20
L=Longueur
200
A
30
A1
60
B1
30
D
M20x160
E1
55
E2
70
F
43-92
F kN
58,8
G pour la rainure en Té
20
M
24
RoHS
true

Description

Matière
Acier de traitement.
Vis traitées, classe de résistance 8.8.
Finition
Bride: peinte
Visserie: brunie.
Nota
«F» en fonction de la profondeur de la rainure, conformément à DIN 650.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté