{"product":{"productId":"agid.2852","price":60.77,"name":"Brides de serrage en acier, réglables, coudées, avec surfaces de serrage courbées d\u2019un seul côté"},"currency":"EUR"}
- Nez de serrage plat pour le serrage d'épaulements faibles
- Utilisation flexible
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction de dispositifs
- Pour le serrage des pièces et des composants souhaités
Description
Matière
Acier de traitement 1.7225.
Finition
Acier traité, résistance 1000 N/mm², bruni.
Nota
Appui de bride recommandé : 02130 et 02150.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.