FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Acier de traitement 1.7225.
Finition
Acier traité, résistance 1000 N/mm², bruni.
Nota
Appui de bride recommandé : 02130 et 02150.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté