{"product":{"productId":"agid.2849","price":12.59,"name":"BRIDE DE SERRAGE COUDÉE L=60 B2=20ACIER DE TRAITEMENT"},"currency":"EUR"}
Bride de serrage
coudée
acier de traitement
- Utilisation flexible
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction de dispositifs
- Pour le serrage des pièces et des composants souhaités
Unité de vente
€12.59
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Bride de serrage
Finition 1
coudée
Matière du corps de base
acier de traitement
B2=Largeur
20
L=Longueur
60
A
10
B1
7
B3
10
C
8
E1
20
E2
20
E3
14
F
kN
4,82
H
max.
20
H1
9
R1
11
RoHS
true
UNSPSC Code
31162800
pour vis
M6
Description
Matière
Acier de traitement ou aluminium EN AW-7022.
Finition
Acier : peint. Aluminium : naturel.
Nota
Pour l’utilisation avec les rondelles concaves il est recommandé d’utiliser la série large 07420 Forme G.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.