FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Bride de serrage
Finition 1
coulissant
Matière du corps de base
acier de traitement
B=Largeur
16
H=Hauteur
10
L=Longueur
40
A
10
D
7
F kN
4,82
H1
3
L1
17
L2
10
L3
1,6
RoHS
true

Description

Matière
Acier de traitement 1.1191.
Finition
Bruni.
Nota
Appui de bride recommandé : 02130 et 02150.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté