{"product":{"productId":"agid.2837","price":15.98,"name":"BRIDE DE SERRAGE CRÉNELÉE L=100 B2=40A=20 ACIER DE TRAITEMENT"},"currency":"EUR"}
Bride de serrage
crénelée
acier de traitement
- Compatibilité avec les cales crénelées 02270
- Utilisation flexible
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction de dispositifs
- Pour le serrage des pièces et des composants souhaités
Unité de vente
€15.98
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Bride de serrage
Finition 1
crénelée
Matière du corps de base
acier de traitement
A=Hauteur
20
B2=Largeur
40
L=Longueur
100
B1
14
B3
14
E1
21
E2
40
F
kN
20,2
RoHS
true
pour vis
M12/M14
Description
Matière
Acier de traitement ou aluminium EN AW-7022.
Finition
Acier : peint. Aluminium : naturel.
Nota
A utiliser exclusivement avec la cale crénelée 02270. Pour l’utilisation avec les rondelles concaves il est recommandé d’utiliser la série large 07420 Forme G.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.