{"product":{"productId":"agid.2876","price":52.11,"name":"BRIDE DE SERRAGE À VIS M16X125, D1=M16,G=18, L=125, B=50, ACIER DE TRAITEMENT"},"currency":"EUR"}
Bride de serrage
acier de traitement
- Ensemble de bridage compact
- Utilisation flexible
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction de dispositifs
- Pour le serrage des pièces et des composants souhaités
Unité de vente
52,11 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Bride de serrage
Finition 2
à vis
Matière du corps de base
acier de traitement
B=Largeur
50
D1=Filetage
M16
L=Longueur
125
A
25
B1
18
D
M16x125
E1
26
E2
45
F
13-46
F
kN
37,8
G
pour la
rainure en Té
18
RoHS
true
UNSPSC Code
31162800
Description
Matière
Acier de traitement.
Vis traitées, classe de résistance 8.8.
Vis traitées, classe de résistance 8.8.
Finition
Bride : peinte.
Visserie : brunie.
Visserie : brunie.
Nota
«F» en fonction de la profondeur de la rainure, conformément à DIN 650.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.