{"product":{"productId":"agid.2840","price":8.21,"name":"BRIDE DE SERRAGE SIMILAIRE À DIN 6314PLATE, L=60, B2=25, A=12 ACIER DETRAITEMENT"},"currency":"EUR"}
Bride de serrage
plate
acier de traitement
- Pour le serrage des pièces et des composants souhaités
Unité de vente
€8.21
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Bride de serrage
Finition 1
plate
DIN
similaire à DIN 6314
Matière du corps de base
acier de traitement
A=Hauteur
12
B2=Largeur
25
L=Longueur
60
B1
9
B3
10
E1
14,5
E2
13
F
kN
8,77
RoHS
true
pour vis
M8
Description
Matière
Acier de traitement ou aluminium EN AW-7022.
Finition
Acier : peint. Aluminium : naturel.
Nota
Pour l’utilisation avec les rondelles concaves il est recommandé d’utiliser la série large 07420 Forme G.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.