{"product":{"productId":"agid.2840","price":12.84,"name":"BRIDE DE SERRAGE SIMILAIRE À DIN 6314PLATE, L=125, B2=40, A=20 ACIER DETRAITEMENT"},"currency":"EUR"}
Bride de serrage
plate
acier de traitement
- Pour le serrage des pièces et des composants souhaités
Unité de vente
€12.84
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Bride de serrage
Finition 1
plate
DIN
similaire à DIN 6314
Matière du corps de base
acier de traitement
A=Hauteur
20
B2=Largeur
40
L=Longueur
125
B1
14
B3
14
E1
28
E2
36
F
kN
20,2
RoHS
true
UNSPSC Code
31162800
pour vis
M12/M14
Description
Matière
Acier de traitement ou aluminium EN AW-7022.
Finition
Acier : peint. Aluminium : naturel.
Nota
Pour l’utilisation avec les rondelles concaves il est recommandé d’utiliser la série large 07420 Forme G.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.