FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Bride de serrage
Finition 1
plate
DIN
similaire à DIN 6314
Matière du corps de base
acier de traitement
A=Hauteur
25
B2=Largeur
50
L=Longueur
160
B1
18
B3
18
E1
35
E2
47
F kN
37,8
RoHS
true
pour vis
M16/M18

Description

Matière
Acier de traitement ou aluminium EN AW-7022.
Finition
Acier : peint. Aluminium : naturel.
Nota
Pour l’utilisation avec les rondelles concaves il est recommandé d’utiliser la série large 07420 Forme G.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté