FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Bride de serrage
Finition 1
à fourche
Finition 2
à nez
Matière du corps de base
acier de traitement
A=Hauteur
30
B2=Largeur
50
L1=longueur
200
B1
18
B3
28
L2
57
L3
36
RoHS
true
pour vis
M16/M18

Description

Matière
Acier de traitement ou aluminium EN AW-7022.
Finition
Acier : peint. Aluminium : naturel.
Nota
Pour l’utilisation avec les rondelles concaves il est recommandé d’utiliser la série large 07420 Forme G.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté