FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Bride de serrage
Forme
B
Finition 1
à fourche
Matière du corps de base
aluminium
A=Hauteur
25
B2=Largeur
38
L1=longueur
125
B1
14
B3
12
B4
6
REACh
false
RoHS
true
pour vis
M12/M14

Description

Matière
aluminium EN AW-7022.
Finition
Naturel.
Nota
Pour l’utilisation avec les rondelles concaves il est recommandé d’utiliser la série large 07420 Forme G.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté