{"product":{"productId":"agid.2885","price":156.06,"name":"Ensemble de bridage rapide"},"currency":"EUR"}
Matière
Corps de base, fonte GS.
Brides et vis de serrage en acier de traitement.
Brides et vis de serrage en acier de traitement.
Finition
Bruni.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Corps de base, fonte GS.
Brides et vis de serrage en acier de traitement.
Brides et vis de serrage en acier de traitement.
Finition
Bruni.
Nota
Les ensembles de bridage rapide sont des outils de serrage universels et flexibles qui, équipés de divers éléments, forment toujours une unité fixe. Ils ne comprennent aucune pièce libre et doivent-être réglés juste avant l'opération de serrage. Leur forme de construction compacte permet un serrage proche de la pièce à usiner, de manière à pouvoir utiliser toute la surface de la table de machine-outil.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.