Mini crampon haut acier de traitement bruni 04482-0808
- Serrage de la pièce avec effet de plaquage
- Mors de serrage traités et brunis
- Hauteur réduite, pas de contours gênants
- Domaine d'application : construction de dispositifs
Unité de vente
€125.68
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Mini crampon haut
Forme
A
Matériau
du corps de base
acier de traitement
Surface
du corps de base
bruni
Matériau
des composants
acier de traitement
Surface
des composants
bruni, extrémité trempée
B=Largeur
65
G=Filetage
M8
H=Hauteur
7,5
L=Longueur
39,5
B1
45
B2
25
Couple de serrage en Nm
8
Force de serrage
N
4000
H1
16
H2
7
H3
1,5
J
7
L1
25
SW
4
Type de fixation
avec perçages
Utilisation
pièces brutes
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
Acier de traitement.
Finition
Corps de base traité et bruni.
Mors de serrage bruni, traité sur la tranche.
Mors de serrage bruni, traité sur la tranche.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.