FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Mini crampon haut
Modèle 1
fixe
Forme
A
Matériau du corps de base
acier de traitement
Surface du corps de base
bruni, extrémité trempée
B=Largeur
40
D=diamètre
10
G=Filetage
M16
H=Hauteur
10
L=Longueur
65
B1
14
Couple de serrage en Nm
200
Force de serrage N
40000
H1
25
H2
10
H3
3,2
J
6
L1
45
L2
20
Type de fixation
avec perçages
Utilisation
pièces brutes
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
Acier de traitement.
Finition
Traité et bruni.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté