Mini crampon haut réglable acier de traitement bruni 04470-05-93012022
- Serrage de la pièce avec effet de plaquage
- Hauteur réduite, pas de contours gênants
- Avec denture
Unité de vente
€194.06
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Mini crampon haut
Modèle 1
réglable
Forme
A
Matériau
du corps de base
acier de traitement
Surface
du corps de base
bruni
Matériau
des composants
acier de traitement
Surface
des composants
bruni, extrémité trempée
B=Largeur
35
L=Longueur
105
B1
13
B2
20
F1
kN
7,4
F2
kN
10,4
H
29
H1
22
H2
9
J
12
L1
26,5
L2
13,5
M1
Nm
19
M2
Nm
26
Type de fixation
trous oblongs
Utilisation
pièces brutes
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
Acier de traitement.
Finition
Corps de base bruni.
Mors de serrage traité et bruni.
La surface d'appui du mors de serrage est striée.
Mors de serrage traité et bruni.
La surface d'appui du mors de serrage est striée.
Nota
Le mini crampon haut est utilisé en combinaison avec la plaque de fixation CL.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.